Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 13622180
hansgrohe Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 13622180
    hansgrohe

    hansgrohe Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 13622180

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    hansgrohe Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
    Spezifikation
    • · variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13622180
    • ProduktfamilieConcealed Basic set washbasin mixer
    • ProduktgruppeHansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)64
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit