Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/552d494d-8054-412a-96e7-988376493285
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Bad-Installationssysteme
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Google-Übersetzung,
Original ansehen
hansgrohe Basisset für Einhebel-Waschtischmischer zur Unterputzmontage für Wandmontage
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
13622USA
Produktfamilie
Concealed Basic set washbasin mixer
Produktgruppe
Hansgrohe
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-02
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
64
Breite (mm)
160
Tiefe (mm)
45
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--13622181
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
IFCClassification
Sanitäranschluss
UNSPSCName
Plumbing fixtures
UNSPSCCode
3018
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_98
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Washbasin taps
Klassifizierung
01 52 19
Format2014Titel
Sanitary Facilities
OmniClassNummer
23-27 31 29 11
OmniClassTitel
Manual Mixing Valves
CSIUniFormatIICode
D2020
CSIUniFormatIITitle
Domestic Water Distribution
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000
Download
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Download
hansgrohe
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
4.5
(
23
)
Download
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.6
(
42
)
Download