Metris Select Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehauslauf 14857000
Metris Select Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehauslauf 14857000
    hansgrohe

    Metris Select Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehauslauf 14857000

    Metris Select Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehauslauf
    Spezifikation
    • · ComfortZone 240 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminarstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14857000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeMetris Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)247
    • Tiefe (mm)118
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC011431
    • ETIM NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim