Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Metris Select Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehauslauf 14857800

Unique ref.: 14857800
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Metris Select
Produkt Gruppe: Kitchen mixers
Breite (mm): 247
Höhe (mm): 350
Tiefe (mm): 118
Publishing Datum: 2018-01-25
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Metris Select Einhebel-Küchenmischer 240 mit Ausziehauslauf

· ComfortZone 240
· Schwenkbereich 110° / 150°
· Laminarstrahl
· Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
· MagFit magnetische Brausehalterung
· Anschlussgröße: DN15
· Durchflussmenge 10 l/min
· Keramikmischsystem
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Rückflussverhinderer integriert
· für Durchlauferhitzer geeignet
· deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des
Wasserstrahls


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 2.89

BIMobject Kategorie: Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschreibung: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/2/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857800
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/2/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout
Features - ComfortZone 240 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - laminar spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters - Significantly reduced splashing by soft start of the water flow
Manufacturer hansgrohe
Material caeramic
Model Number 14857800
Model Reference 14857800
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857800
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.