Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Metris Select Einhebel-Küchenmischer 320 mit Ausziehauslauf 14884001

Unique ref.: 14884001
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Metris Select
Produkt Gruppe: Kitchen mixers
Breite (mm): 139
Höhe (mm): 445
Tiefe (mm): 278
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
Metris Select Einhebel-Küchenmischer 320 mit Ausziehauslauf

· Schwenkbereich 110° / 150°
· Normalstrahl
· Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
· Anschlussgröße: DN15
· Durchflussmenge 6.7 l/min
· Keramikmischsystem
· Anschlussart: G ⅜ Compression
· Rückflussverhinderer integriert
· für Durchlauferhitzer geeignet


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 3.42

BIMobject Kategorie: Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschreibung: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures