RainSelect Grundkörper für 5 Verbraucher 15313180
hansgrohe

RainSelect Grundkörper für 5 Verbraucher 15313180

RainSelect Grundkörper für 5 Verbraucher
Spezifikation
  • · 5 Verbraucher · Anschlussgewinde Rp ¾ · Installationstiefe: von 87 bis 122 mm · horizontale Montage · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15/DN20
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15313180
  • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
  • ProduktgruppeRainSelect
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)82
  • Breite (mm)717
  • Tiefe (mm)132
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)6.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-27 31 29 11
  • OmniClassTitelManual Mixing Valves