Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integriertem Brausehalter 15355400

Unique ref.: 15355400
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: RainSelect
Produkt Gruppe: Shower thermostat
Breite (mm): 456
Höhe (mm): 90
Tiefe (mm): 84
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integriertem Brausehalter

· Besteht aus: Thermostat, Brausehalter
· je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50%
Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
· 2 Verbraucher
· gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
· komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
· Thermostatkartusche, Select Ventil
· min. Betriebsdruck: 1 bar
· max. Betriebsdruck: 10 bar
· Sicherheitssperre bei 40° C
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· Rückflussverhinderer
· Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder
zylindrischer Mutter
· Anschlussart: Grundkörper
· Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain large und Handbrause


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 3.22

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Beschreibung: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour white/chrome ; chrome
Connection Size 57 mm
Connection Type G 1/2
Depth 84 mm
Height 87 mm
Length 456 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions
Length 456 mm
Name RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions 15355400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour white/chrome ; chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions
Features " - depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function - 2 outlets - simultaneous use of several outlets - Select push-button on/off control for 2 outlets - thermostat cartridge, Select valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - integrated shower support - scope of supply: handles, sleeves, escutcheon, mixing unit, buttons, FixFit and Porter integrated, non-return valve"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions 15355400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®