RainSelect Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit integriertem Brausehalter 15356000
hansgrohe

RainSelect Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit integriertem Brausehalter 15356000

RainSelect Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit integriertem Brausehalter
Spezifikation
  • · Besteht aus: Thermostat, Brausehalter · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 3 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, Waterfall, Rain large
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15356000
  • ProduktfamilieShower thermostat
  • ProduktgruppeRainSelect
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)527
  • Tiefe (mm)84
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap