Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne 15359600

Unique ref.: 15359600
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: RainSelect
Produkt Gruppe: Shower thermostat
Breite (mm): 527
Höhe (mm): 90
Tiefe (mm): 199
Publishing Datum: 2017-06-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne

· Besteht aus: Thermostat, Brausehalter
· je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50%
Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
· 2 Verbraucher
· gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
· komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
· Thermostatkartusche, Select Ventil
· min. Betriebsdruck: 1 bar
· max. Betriebsdruck: 10 bar
· Sicherheitssperre bei 40° C
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· Rückflussverhinderer
· Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder
zylindrischer Mutter
· Anschlussart: Grundkörper
· Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 5.25

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 35-65-70-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass-Nummer: 23-19 31 17
OmniClass-Bezeichnung: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 4/10/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions bath tub
COBie.Component.Name RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions bath tub 15359600
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Color black/chrome
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 4/10/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions bath tub
COBie.Type.Features " - depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function - 2 outlets - simultaneous use of several outlets - Select push-button on/off control for 2 outlets - thermostat cartridge, Select valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 20 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - scope of supply: handles, sleeves, escutcheon, mixing unit, buttons, FixFit and Porter integrated, non-return valve"
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 13102000
COBie.Type.ModelReference 13102000
COBie.Type.Name RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions bath tub 15359600
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.