RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15380000
hansgrohe

RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15380000

RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
Spezifikation
  • · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und PowderRain
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15380000
  • ProduktfamilieShower thermostat
  • ProduktgruppeRainSelect
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)456
  • Tiefe (mm)58
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap