Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15380007
RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15380007
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15380007

    RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
    Spezifikation
    • · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und PowderRain
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15380007
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeRainSelect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China