Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15380700

Unique ref.: 15380700
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: RainSelect
Produkt Gruppe: Shower thermostat
Publishing Datum: 2019-03-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher

· je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50%
Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
· 2 Verbraucher
· gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
· komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
· Thermostatkartusche, Select Ventil
· min. Betriebsdruck: 1 bar
· max. Betriebsdruck: 10 bar
· Sicherheitssperre bei 40° C
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· Rückflussverhinderer
· Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder
zylindrischer Mutter
· Anschlussart: Grundkörper
· Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und PowderRain


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 3.7

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Sanitary accessories
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass-Nummer: 23-27 31 29 15
OmniClass-Bezeichnung: Thermostatically Controlled Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING