Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Google-Übersetzung,
    ShowerSelect Comfort E Thermostat Unterputz für 2 Funktionen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 15572007 Chrome - 15572147 Brushed Bronze - 15572347 Brushed Black Chrome - 15572677 Matt Black - 15572707 Matt White - 15572997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15572CHN
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeShowerSelect Comfort E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China