PuraVida Einhebel-Brausemischer Unterputz 15665403PuraVida Einhebel-Brausemischer Unterputz 15665403
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
hansgrohe

PuraVida Einhebel-Brausemischer Unterputz 15665403

PuraVida Einhebel-Brausemischer Unterputz
Spezifikation
  • · 1 Verbraucher · Anschlussart: Grundkörper · Keramikmischsystem · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15665403
  • KollektionsreihenPuraVida
  • KollektionShower mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)163
  • Breite (mm)155
  • Tiefe (mm)174
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassTitelFaucets
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien