ShowerSelect Glas Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15738400
hansgrohe

ShowerSelect Glas Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15738400

ShowerSelect Glas Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
Spezifikation
  • · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15738400
  • ProduktfamilieShower thermostat
  • ProduktgruppeShowerSelect Glas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)156
  • Breite (mm)156
  • Tiefe (mm)24
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap