Unique ref.: | 15743000 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | ShowerSelect S |
Produkt Gruppe: | Shower thermostat |
Breite (mm): | 150 |
Höhe (mm): | 150 |
Tiefe (mm): | 54 |
Publishing Datum: | 2016-01-12 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--15743000 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--15743000 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--15743000 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4011097741345 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/15743000
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 1.54 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie |
---|---|
IFC Klassifikation: | Flow Terminal |
Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Code: | 35-06-82 |
NBS Reference Beschreibung: | Shower Mixers |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Name | Wert |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | ShowerSelect S thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |
Name | ShowerSelect S thermostatic mixer for 2 functions 15743000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | ShowerSelect S thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 15743000 |
Model Reference | 15743000 |
Name | ShowerSelect S thermostatic mixer for 2 functions 15743000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®