Ecostat S Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher 15757000
hansgrohe

Ecostat S Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher 15757000

Ecostat S Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
Spezifikation
  • · 1 Verbraucher · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 90° · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: D, B
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15757000
  • ProduktfamilieShower thermostat
  • ProduktgruppeEcostat S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)150
  • Tiefe (mm)52
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap