ShowerSelect Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher 15762000
hansgrohe

ShowerSelect Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher 15762000

ShowerSelect Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
Spezifikation
  • · 1 Verbraucher · komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 26 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: D, B · Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15762000
  • ProduktfamilieShower thermostat
  • ProduktgruppeShowerSelect
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)155
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap