ShowerSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter 15765000
hansgrohe

ShowerSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter 15765000

ShowerSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter
Spezifikation
  • · Besteht aus: Thermostat, Brausehalter · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang: 29 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: D, B · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15765000
  • ProduktfamilieShower thermostat
  • ProduktgruppeShowerSelect
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)167
  • Breite (mm)188
  • Tiefe (mm)66
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap