Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
ShowerSelect Mischer Unterputz für 2 Verbraucher 15768000
hansgrohe

ShowerSelect Mischer Unterputz für 2 Verbraucher 15768000

ShowerSelect Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
Spezifikation
  • · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge oberer Abgang: 20 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang: 20 l/min · Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15768000
  • KollektionsreihenShowerSelect
  • KollektionShower mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)156
  • Breite (mm)156
  • Tiefe (mm)44
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim