Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat E Brausethermostat Aufputz 15773000
Ecostat E Brausethermostat Aufputz 15773000
    hansgrohe

    Ecostat E Brausethermostat Aufputz 15773000

    Ecostat E Brausethermostat Aufputz

    Ecostat E - unbeschwertes Duschvergnügen für die ganze Familie

    hansgrohe hat seine innovative Technologie in ein hochwertiges Designthermostat gegossen: Ecostat E. Dieser Wasserregler für Dusche und Wanne überzeugt durch sicheres Innenleben und SoftCube-Gestaltung, das heißt: geometrische Formen mit sanft abgerundeten Kanten. Die einfache Bedienung der haptischen Griffe und die klare Beschriftung kommen Kindern und Senioren besonders entgegen. Zusätzliches Sicherheitsfeature am Ecostat E: die SafetyStop Funktion für einstellbare Temperaturbegrenzung. Mit ihr können Dusch- und Badewasser nicht zu heiß werden.
    Spezifikation
    • · 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer · EcoStop Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 9 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: G ½ · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15773000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)306
    • Tiefe (mm)96
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap