Ecostat E Wannenthermostat Aufputz 15774000
Ecostat E Wannenthermostat Aufputz 15774000
    hansgrohe

    Ecostat E Wannenthermostat Aufputz 15774000

    Ecostat E Wannenthermostat Aufputz

    Ecostat E - unbeschwertes Duschvergnügen für die ganze Familie

    hansgrohe hat seine innovative Technologie in ein hochwertiges Designthermostat gegossen: Ecostat E. Dieser Wasserregler für Dusche und Wanne überzeugt durch sicheres Innenleben und SoftCube-Gestaltung, das heißt: geometrische Formen mit sanft abgerundeten Kanten. Die einfache Bedienung der haptischen Griffe und die klare Beschriftung kommen Kindern und Senioren besonders entgegen. Zusätzliches Sicherheitsfeature am Ecostat E: die SafetyStop Funktion für einstellbare Temperaturbegrenzung. Mit ihr können Dusch- und Badewasser nicht zu heiß werden.
    Spezifikation
    • · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · EcoStop Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 9 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: G ½ · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15774000
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)306
    • Tiefe (mm)204
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung40 05 89
    • Format2014TitelValve Accessories