Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 without pull-rod

Unique ref.: 16516820
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: AXOR Montreux
Produkt Gruppe: Basin mixers
Publishing Datum:
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 without pull-rod

· ComfortZone 100
· projection 142 mm
· normal spray
· flow rate: 5 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· non-closing flush grated valve
· suitable for continuous flow water heaters
· connection dimension: DN15


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject®