Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles

Unique ref.: 16550000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: AXOR Montreux
Produkt Gruppe: Bath mixers
Publishing Datum:
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles

· projection 196 mm
· with escutcheons
· connection type: basic set
· normal spray
· flow rate: 22 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· temperature limitation not adjustable
· non-return valve
· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· integrated shower support
· connection dimension: DN15
· scope of supply: handles, bath filler


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject®