Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/146290e2-b2f7-4b7d-8aef-92f05a67cca9
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Waschbecken
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
Google-Übersetzung,
Original ansehen
CubeStack Möbelwaschtisch 1200/500
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 22412007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
22412CHN
Produktfamilie
Washbasins
Produktgruppe
CubeStack
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-02
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
150
Breite (mm)
1200
Tiefe (mm)
500
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22412007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
22.9
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Waschbecken
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC011550
ETIM-Name
Washbasin
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_96
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Wash basins, sinks and troughs
Klassifizierung
22 41 16.13
Format2014Titel
Residential Lavatories
OmniClassNummer
23-31 13 00
OmniClassTitel
Sinks
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000
Download
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Download
hansgrohe
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
4.5
(
23
)
Download
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.6
(
42
)
Download