Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Toilette
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Google-Übersetzung,
Original ansehen
MitaPura S Stand-WC einteilig mit senkrechtem Abgang 305 randlos
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
22431CHN
Produktfamilie
Toilet combinations
Produktgruppe
MitaPura S
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-02
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Keramik
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
53.7
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Toilette
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_93_97
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
WC suites
Klassifizierung
22 41 13.13
Format2014Titel
Residential Water Closets
OmniClassNummer
23-31 19 00
OmniClassTitel
Toilets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000
Download
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Download
hansgrohe
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
4.5
(
23
)
Download
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.6
(
42
)
Download