Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm 24005600
Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm 24005600
    hansgrohe

    Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm 24005600

    Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 466 x 300 mm · Brausearmlänge 461 mm · Strahlart: Rain, RainStream · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min · Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 15 l/min · Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen · reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe · Material Strahlscheibe: Sicherheitsglas · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24005600
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRainmaker Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)156
    • Breite (mm)466
    • Tiefe (mm)591
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head