Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pulsify Wall connector for overhead shower 105
Pulsify Wall connector for overhead shower 105
    hansgrohe

    Pulsify Wall connector for overhead shower 105

    Google-Übersetzung,
    Pulsify Wandanschluss für Kopfbrause 105
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24139140 Brushed Bronze - 24139670 Matt Black - 24139000 Chrome - 24139700 Matt White Specification: • installation type: exposed installation • material: plastic • connection type: G ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24139XXX
    • ProduktfamilieShower arms
    • ProduktgruppePulsify
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)111
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)276
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010905
    • ETIM-NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures