RainButton Symbol Menge 25011700
hansgrohe
Archiviert

RainButton Symbol Menge 25011700

RainButton Symbol Menge
Spezifikation
  • · Komfort-Drehknopf für die Einstellung der Wassermenge · Reinigungssperre für eine einfache Reinigung · LED Display zur Anzeige · Funkstandard: Bluetooth · ladbar über ein QI-Ladepad · abnehmbar zum Laden · Akkulaufzeit bis zu 2 Monate bei Regelbetrieb · LED Statusanzeige (Batteriestand, Störung, Verbindung) · komfortable Bedienung Dreh-/ und Drückbewegung · Stromversorgung: Akkubetrieb · Schutzart: IPX7 · Material: Metallgehäuse, Sicherheitsglas · Montage: Die Taster können frei platziert werden über eine Schraub- oder Klebeverbindung · Hinweise: Oberfläche Gehäuse mattweiß, Oberfläche Glas graphit satiniert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer25011700
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)65
  • Tiefe (mm)28
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)140
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010544
  • ETIM NameElectronic control system for shower
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures