Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Digital Schulterbrause 500 1jet mit Duschablage 25033700
hansgrohe
Archiviert

Rainfinity Digital Schulterbrause 500 1jet mit Duschablage 25033700

Rainfinity Digital Schulterbrause 500 1jet mit Duschablage
Spezifikation
  • · Strahlart: PowderRain · Strahlfläche: 309 x 28 mm · Brausekopfgröße: 502 x 81 mm · Einsatzbereich: nutzbar als Kopf-, Nacken- oder Seitenbrause · Anschlussgewinde: G ½ · Anschlussgröße: DN15 · Material: Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · 1V iBoxA D40 Funktionsblock mit Magnetventil · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -700 = graphitfarben, satiniert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer25033700
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)64
  • Breite (mm)502
  • Tiefe (mm)79
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011566
  • ETIM NameBody shower (emergency shower)
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures