Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Digital Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links 25035700
hansgrohe
Archiviert

Rainfinity Digital Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links 25035700

Rainfinity Digital Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links
Spezifikation
  • · Anschlusswinkel aus Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -700 = graphitfarben, satiniert · 1V iBoxA D40 Funktionsblock mit Magnetventil · 500 mm Ablagefläche · integrierte Haltefunktion · Montage: Wand · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter
Technische Spezifikation
  • Referenznummer25035700
  • ProduktfamilieWall outlet
  • ProduktgruppeRainfinity Digital
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)66
  • Breite (mm)502
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010905
  • ETIM NameShower connecting piece
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures