Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/04925dcf-6636-4c6c-bb9f-47bdbac78912
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min mit Wannenthermostat 26162007
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min mit Wannenthermostat 26162007
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min mit Wannenthermostat
Download
Spezifikation
Spezifikation
· Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Schieber · Kopfbrause Raindance E 360 Air · Brausekopfgröße: 360 x 190 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 390 mm · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
26162007
Produktfamilie
Showerpipes with thermostat
Produktgruppe
Raindance E
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-23
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
1100
Breite (mm)
360
Tiefe (mm)
555
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--26162007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
7
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC011613
ETIM-Name
Shower column/panel
UNSPSCName
Showers
UNSPSCCode
30181503
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000
Download
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Download
hansgrohe
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
4.5
(
23
)
Download
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.6
(
42
)
Download