Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat Ecom 26179007
hansgrohe

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat Ecom 26179007

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat Ecom
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · Kopfbrause Crometta S 240 · Brausekopfgröße: 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain · vollverchromte Strahlscheibe · Thermostat Ecostat 1001 CL · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26179007
  • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
  • ProduktgruppeCrometta S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1191
  • Breite (mm)296
  • Tiefe (mm)468
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011613
  • ETIM NameShower column/panel
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
Asien
China