Rainfinity Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss 26226000
hansgrohe

Rainfinity Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss 26226000

Rainfinity Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss

Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · für Wandmontage · Ausladung 273 mm · Mitte Strahlscheibe: 151 mm · Brausekopfgröße: 250 mm · Brausearm vertikal neigbar von 10-30° · Strahlart: PowderRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 19 l/min · Oberfläche Strahlscheibe: graphit · Material Strahlscheibe: Aluminium · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26226000
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)168
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)273
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head