Rainfinity Overhead shower 250 1jet with wall connector
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 1jet with wall connector

Google-Übersetzung,
Rainfinity Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss
Spezifikation
  • Surfaces: - 26227007 Chrome - 26227707 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower arm vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 9,4 l/min • function from: 8,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26227007
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)168
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)273
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head
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
Asien
China