Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart mit Wandanschluss 26227700
hansgrohe

Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart mit Wandanschluss 26227700

Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart mit Wandanschluss

Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · für Wandmontage · Ausladung 273 mm · Mitte Strahlscheibe: 151 mm · Brausekopfgröße: 250 mm · Brausearm vertikal neigbar von 10-30° · Strahlart: PowderRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9.4 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 9 l/min · Oberfläche Strahlscheibe: graphit · Material Strahlscheibe: Aluminium · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26227700
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)168
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)273
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
Åland
Afghanistan
Anguilla
Ägypten
Argentinien
Amerikanisch-Samoa
Albanien
Armenien
Antigua und Barbuda
Algerien
Bolivien
Australien
Andorra
Aserbaidschan
Aruba
Angola
Brasilien
Cookinseln
Belgien
Bahrain
Bahamas
Äquatorialguinea
Chile
Fidschi
Bosnien und Herzegowina
Bangladesch
Barbados
Äthiopien
Ecuador
Föderierte Staaten von Mikronesien
Bulgarien
Bhutan
Belize
Benin
Falklandinseln (Malvinen)
Französisch-Polynesien
Dänemark
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Bermuda
Botsuana
Französisch-Guyana
Guam
Deutschland
Brunei Darussalam
Besondere Gemeinde
Burkina Faso
Guyana
Kiribati
Estland
China
Britische Jungferninseln
Burundi
Kolumbien
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Färöer
Georgien
Costa Rica
Demokratische Republik Kongo
Paraguay
Marshallinseln
Finnland
Hongkong
Curaçao
Dschibuti
Peru
Nauru
Frankreich
Indien
Dominica
Elfenbeinküste
Suriname
Neukaledonien
Gibraltar
Indonesien
Dominikanische Republik
Eritrea
Uruguay
Neuseeland
Griechenland
Irak
El Salvador
Gabun
Venezuela
Niue
Guernsey
Iran
Grenada
Gambia
Nördliche Marianen
Irland
Israel
Grönland
Ghana
Norfolkinsel
Island
Japan
Guadeloupe
Guinea
Osttimor
Isle of Man
Jemen
Guatemala
Guinea-Bissau
Palau
Italien
Jordanien
Haiti
Kamerun
Papua-Neuguinea
Jersey
Kambodscha
Honduras
Kap Verde
Pitcairninseln
Kroatien
Kasachstan
Jamaika
Kenia
Salomonen
Lettland
Katar
Jungferninseln
Komoren
Samoa
Liechtenstein
Kirgisistan
Kaimaninseln
Kongo
Tokelau
Litauen
Kokosinsel (Keeling)
Kanada
Lesotho
Tonga
Luxemburg
Kuwait
Kuba
Liberia
Tuvalu
Malta
Laos
Martinique
Libyen
Vanuatu
Moldawien
Libanon
Mexiko
Madagaskar
Wallis und Futuna
Monaco
Macao
Montserrat
Malawi
Montenegro
Malaysia
Nicaragua
Mali
Niederlande
Malediven
Panama
Marokko
Nordmazedonien
Mongolei
Puerto Rico
Mauretanien
Norwegen
Myanmar (Birma)
Republik Trinidad und Tobago
Mauritius
Österreich
Nepal
Saint-Barthélemy
Mayotte
Polen
Nordkorea
Sankt Kitts und Nevis
Mosambik
Portugal
Oman
Sankt Lucia
Namibia
Rumänien
Pakistan
Sankt Martin
Niger
Russland
Palästina
Sankt Pierre und Miquelon
Nigeria
San Marino
Philippinen
Sankt Vincent und die Grenadinen
Réunion
Schweden
Saudi-Arabien
Sint Maarten
Ruanda
Schweiz
Singapur
Turks- und Caicosinseln
Sambia
Serbien
Sri Lanka
USA
Sankt Helena
Slowakei
Südkorea
São Tomé und Príncipe
Slowenien
Syrien
Senegal
Spanien
Tadschikistan
Seychellen
Svalbard und Jan Mayen
Taiwan
Sierra Leone
Tschechische Republik
Thailand
Simbabwe
Ukraine
Türkei
Somalia
Ungarn
Turkmenistan
Südafrika
Vatikanstadt
Usbekistan
Sudan
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Arabische Emirate
Südsudan
Weißrussland
Vietnam
Swasiland
Zypern
Weihnachtsinsel
Tansania
Togo
Tschad
Tunesien
Uganda
Westsahara
Zentralafrikanische Republik