Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
Raindance E Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm 26239000
hansgrohe

Raindance E Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm 26239000

Raindance E Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 300 x 300 mm · Brausearmlänge 390 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26239000
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRaindance E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers