Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm 26320000
Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm 26320000
    hansgrohe

    Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm 26320000

    Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · TÜV geprüft · Brausestange mit Haltegrifffunktion · Strahlart: Rain, RainAir, Whirl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße: 120 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · 25 mm breite Stange · Material: Messing · verchromte Wandstützen aus Metall
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26320000
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeRaindance Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010109
    • ETIM NameSliding rod combination