Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm 26321000

Unique ref.: 26321000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Raindance Select S
Produkt Gruppe: Wallbar sets
Breite (mm): 150
Höhe (mm): 700
Tiefe (mm): 260
Publishing Datum: 2017-03-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm

· Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
· TÜV geprüft
· Brausestange mit Haltegrifffunktion
· Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
· komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
· Brausekopfgröße: 120 mm
· brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des
Brauseschlauches
· Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und
rechts sowie oben und unten
· vollverchromter Brauseschieber aus Metall
· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
· 25 mm breite Stange
· Material: Messing
· verchromte Wandstützen aus Metall


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 2.1

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass-Nummer: 23-31 17 19
OmniClass-Bezeichnung: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min / Unica Comfort shower set 0.65 m
Name Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica Comfort shower set 0.65 m 26321000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min / Unica Comfort shower set 0.65 m
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26321000
Model Reference 26321000
Name Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica Comfort shower set 0.65 m 26321000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®