Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm 26323400
Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm 26323400
    hansgrohe

    Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm 26323400

    Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · TÜV geprüft · Brausestange mit Haltegrifffunktion · Strahlart: Rain, RainAir, Whirl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße: 120 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · 25 mm breite Stange · Material: Messing · verchromte Wandstützen aus Metall
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26323400
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeRaindance Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)990
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures