Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter 26328400
Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter 26328400
    hansgrohe

    Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter 26328400

    Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Haltegriff, Ablage, Brausehalter · TÜV geprüft · Brausehalter kann beidseitig montiert werden · Brausehalter kann entfernt werden · Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiß · Ablage kann zur Reinigung entnommen werden · feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter · Stangenbreite: 25 mm · Messing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26328400
    • ProduktfamilieShower support
    • ProduktgruppeUnica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105
    • Breite (mm)395
    • Tiefe (mm)109
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010132
    • ETIM-NameHand shower holder
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures