Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unica Brausestange Comfort 65 cm 26401000
Unica Brausestange Comfort 65 cm 26401000
    hansgrohe

    Unica Brausestange Comfort 65 cm 26401000

    Unica Brausestange Comfort 65 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Brausestange, Schieber · TÜV geprüft · Brausestange mit Haltegrifffunktion · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · 25 mm breite Stange · Material: Messing · verchromte Wandstützen aus Metall
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26401000
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeUnica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)97
    • Tiefe (mm)109
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010109
    • ETIM NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers