Unique ref.: | 26403400 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | Unica |
Produkt Gruppe: | Wallbar sets |
Breite (mm): | 502 |
Höhe (mm): | 1215 |
Tiefe (mm): | 109 |
Publishing Datum: | 2017-03-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26403400 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26403400 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26403400 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4011097804231 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/26403400
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 2.69 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Duschen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Sanitary ware |
UNSPSC Code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L721 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-80 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Fittings Packages |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_75 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Shower fittings package |
NBS Reference Code: | 35-06-80 |
NBS Reference Beschreibung: | Shower Fittings Packages |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
OmniClass-Nummer: | 23-31 17 19 |
OmniClass-Bezeichnung: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Name | Wert |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Unica Comfort wall bar 1.10 m L |
Name | Unica Comfort wall bar 1.10 m L 26403400 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Unica Comfort wall bar 1.10 m L |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 26403400 |
Model Reference | 26403400 |
Name | Unica Comfort wall bar 1.10 m L 26403400 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®