Raindance Kopfbrause 260/260 1jet 26472000
hansgrohe

Raindance Kopfbrause 260/260 1jet 26472000

Raindance Kopfbrause 260/260 1jet
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 260 mm · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke - Unterputz Installation · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26472000
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRaindance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3
  • Breite (mm)260
  • Tiefe (mm)260
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head