Crometta Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm 26537400
hansgrohe

Crometta Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm 26537400

Crometta Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm
Spezifikation
  • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Strahlart: Rain · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · vollverchromter Brauseschieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · 22 mm breite Stange · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26537400
  • ProduktfamilieWall bar sets
  • ProduktgruppeCrometta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)959
  • Breite (mm)140
  • Tiefe (mm)212
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-19 31 17
  • OmniClassTitelSanitary Room Units