Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 26553400
Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 26553400
    hansgrohe

    Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 26553400

    Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale · Strahlart: Rain, IntenseRain · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · 22 mm breite Stange · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26553400
    • ProduktfamilieWall bar sets
    • ProduktgruppeCrometta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)669
    • Breite (mm)146
    • Tiefe (mm)212
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units