Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta Brauseset 1jet Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm 26554400
Crometta Brauseset 1jet Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm 26554400
    hansgrohe

    Crometta Brauseset 1jet Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm 26554400

    Crometta Brauseset 1jet Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Strahlart: Rain · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · vollverchromter Brauseschieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min · 22 mm breite Stange · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26554400
    • ProduktfamilieWall bar sets
    • ProduktgruppeCrometta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)669
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)212
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units