Croma Select S Brauseset Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm 26571400
hansgrohe

Croma Select S Brauseset Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm 26571400

Croma Select S Brauseset Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm
Spezifikation
  • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Strahlart: IntenseRain, SoftRain, Massagestrahl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße: 110 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26571400
  • ProduktfamilieWallbar sets
  • ProduktgruppeCroma Select S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)959
  • Breite (mm)128
  • Tiefe (mm)235
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010109
  • ETIM NameSliding rod combination