Croma Select S Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm 26572400
Croma Select S Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm 26572400
    hansgrohe

    Croma Select S Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm 26572400

    Croma Select S Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Strahlart: Rain, TurboRain, IntenseRain · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße: 110 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26572400
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeCroma Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)959
    • Breite (mm)128
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010109
    • ETIM NameSliding rod combination