Raindance Select E Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 26620000
Raindance Select E Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 26620000
    hansgrohe

    Raindance Select E Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 26620000

    Raindance Select E Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale · Strahlart: Rain, RainAir, Whirl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße: 120 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26620000
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeRaindance Select E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)153
    • Tiefe (mm)209
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010109
    • ETIM NameSliding rod combination